Когато за инсталирането на оптоелектронни стандартни сензори остане само малко място, се използват фиброоптични системи. При тези системи обработващата електроника и фиброоптиката се инсталират отделно.
Това позволява монтаж на тесни и труднодостъпни места.
Фиброоптичните системи се изпълняват като бариерни или дифузно-рефлекторни сензори.
Акрилните Фиброоптики са по-устойчиви на високи температури и стареене и са химически по-нечувствителни в сравнение с фиброоптиката от акрил. Те не променят своите оптични характеристики при огъване.
За приложение до 150 °C се използва фиброоптика с метално-силиконова обвивка. На местата с високи температури се използва стъкловланеста фиброоптика с обвивка от алуминий (до 290 °C) и неръждаема стомана (до 315 °C).