1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за разстояние
  5. Кутии за охлаждане и защитни капачки за сензори за разстояние

Аксесоари за сензори за разстояние - Кутии за охлаждане и защитни обвивки за сензори за разстояние

  • Употреба при температури до 180 C
  • Здрав метален корпус с вграден охлаждащ контур
  • Възможно е охлаждане с вода или въздух
  • Надеждна защита срещу много тежки условия на околната среда
  • За датчици за разстояние от тип O1D

Аксесоари за сензори за разстояние - Кутии за охлаждане и защитни обвивки за сензори за разстояние



Охлаждащ и предпазен корпус за сензори за разстояние

При температури на средата до 180 °C производителната електроника трябва да се охлажда, за да се предпазва от прегряване. Сега, с помощта на охлаждащ корпус, сензорът за разстояние O1D може да бъде използван и на места с високи температури, например в производството на стомана.

Чрез стандартните 3/8" връзки за маркучи охлаждащият корпус може да бъде свързан към охладителен кръг и по този начин във вътрешността с вода и със студен въздух може да бъде постигната "приятна за електрониката" температура.

Без свързване към охладителен кръг корпусът служи за защита на устройството при използване в много тежки промишлени условия.