You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Превключващи усилватели
  5. Превключване на усилватели за преобразуване на сензорните сигнали

Превключване на усилватели за преобразуване на сензорните сигнали

  • Вградено широкообхватно захранване за датчиците
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Винтови клеми опростяват монтажа
  • С PNP или NPN управление
  • Едноканална или двуканална конструкция

Превключване на усилватели за преобразуване на сензорните сигнали

Усилвател за преобразуване на сигналите от сензора

Транзисторните изходи на традиционните сензори са проектирани за малки токове на натоварване. Ако потребителят желае да включва по-големи токове или дори променливи токове, така че трябва да бъде използван превключващ усилвател. Той използва сигнала от сензора, за да управлява с него изходното реле.
ifm предлага усилвател с едно- и двуканално изпълнение. Те имат интегрирано захранване с широк диапазон (110...240 V AC), за да може да захранва с напрежение (24 V DC) свързаните сензори. Усилвателите се характеризират с компактна форма, поради което заемат само малко място в разпределителния шкаф.