You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Превключващи усилватели

Превключващи усилватели

  • Вградено широкообхватно захранване за датчиците
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Винтови клеми опростяват монтажа
  • С PNP или NPN управление
  • Едноканална или двуканална конструкция

Превключващи усилватели

Усилвател

Транзисторните изходи на традиционните сензори са проектирани за малки токове на натоварване. Ако потребителят желае да включва по-големи токове или дори променливи токове, така че трябва да бъде използван превключващ усилвател. Той използва сигнала от сензора, за да управлява с него изходното реле.
ifm предлага усилвател с едно- и двуканално изпълнение. Те имат интегрирано захранване с широк диапазон (110...240 V AC), за да може да захранва с напрежение (24 V DC) свързаните сензори. Усилвателите се характеризират с компактна форма, поради което заемат само малко място в разпределителния шкаф.