1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използвайте в опасни зони
  5. Преходни кабели

Дъмпери за използване в опасни зони

  • За приложения в опасни зони
  • Технологията на свързване отговаря на стандарта M12 (EN 61076)
  • Със сертификат за ЕО типово изпитание на компоненти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации

Дъмпери за използване в опасни зони



Свързващ кабел

Свързващите кабели имат щекер и букса. Използват се за свързване на сензори към централен разпределител и модули.
Връзките на сензорите и разпределителите са надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия.
Свързващите кабели от серия ecolink за взривоопасни зони изпълняват строгите изисквания на международните стандарти и поради това могат да бъдат използвани в съответните взривоопасни зони.