1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Употреба в мобилни и здрави приложения
  5. Свързващи кабели с гнездо

Свързващи кабели с гнездо за използване в мобилни и здрави приложения

  • Технологията на свързване отговаря на стандарта M12 (EN 61076)
  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление

Свързващи кабели с гнездо за използване в мобилни и здрави приложения



Конектори

Конектори се използват основно за свързване на сензори и актуатори към разпределителни кутии в мобилни приложения.
Връзките на сензорите и актуаторите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.
Благодарение на разширения температурен диапазон, накатената гайка от неръждаема стомана и устойчивостта срещу солени изпарения, конекторите от серия ecolink EVM са много подходящи за използване в мобилни работни машини.