Централните разпределители ProcessLine се използват навсякъде, където се събират няколко сензорни сигнала, за да бъдат предадени на управлението по събирателен проводник. Те осигуряват висока защита срещу проникването на влага и голяма устойчивост на материала на агресивни течности.
Централните разпределители ProcessLine са разработени специално за използване в мокрите зони на хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. За хигиенни изисквания с редовен цикъл на почистване под високо налягане корпусът трябва е изпълнен изцяло от неръждаема стомана и има клас на защита IP 69K. Корпусът няма ъгли и ръбове, съответно бактериите нямат повърхност, върху която да се размножават.
Централният разпределител ProcessLine се монтира само с един винт в произволно положение, така че върху предната част да не се натрупват капки или замърсявания.
Всички електрически връзки са изпълнени като конектори M12 с радиално уплътнение. Добре видимите светодиоди за състоянието са обединени в централен осветителен модул.