Подходящите за мобилни приложения камери с аналогов видеоизход от серия O2M служат за надежден контрол на ненаблюдаемите зони на мобилни работни машини и товарни автомобили. Видеоизходът позволява директната връзка към графичния диалогов модул с цветен дисплей. На свързания дисплей може да бъде показвана картината на до четири камери. За адаптация на работното разстояние и размера на картината към приложението се предлагат камери с различни ъгли на отваряне.
Устойчивият метален корпус и високият клас на защита до IP 69K позволяват използване от външната страна на превозните средства и машините. Температурно управляваното отопление на стъклото позволява използването на камерата при сняг и лед.
Приложенията включват например контрол на пространството отзад или мъртвата зона при строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.