1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Сензори за мобилни машини
  5. Предавател за налягане

Сензори за мобилни машини - Трансмитери за налягане

  • Висока обща точност 0,5 %
  • Варианти с аналогов изход 4...20 mA или 0...10 V
  • Отлична защита срещу претоварване и дългосрочна стабилност
  • Отлично отношение цена/работни характеристики


Трансмитери за налягане

Трансмитерите за налягане от серия PA регистрират надеждно налягането на системата в машини, съоръжения и хидравлични агрегати в промишлени и мобилни приложения.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство. Устойчивите устройства се характеризират с висока устойчивост на удари и вибрации, и позволяват работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането. Високата повтаряемост и малките отклонения от характеристиките на аналоговите измерени стойности гарантират добра дълготрайна стабилност.