1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Камери за мобилни приложения
  5. Ethernet камери

Камери за мобилни приложения - Ethernet камери

  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни
  • Употреба като камера за задно виждане поради избираемата функция на огледално изображение
  • Работи целогодишно поради отоплението на обектива с управление на температурата
  • Интерфейс за програмиране и настройка на параметрите за CODESYS
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)


Камери за мобилни приложения – Ethernet камери

Подходящите за мобилни приложения камери с аналогов видеоизход от серия O2M служат за надежден контрол на ненаблюдаемите зони на мобилни работни машини и товарни автомобили. Видеоизходът позволява директната връзка към графичния диалогов модул с цветен дисплей. На свързания дисплей може да бъде показвана картината на до четири камери. За адаптация на работното разстояние и размера на картината към приложението се предлагат камери с различни ъгли на отваряне.
Устойчивият метален корпус и високият клас на защита до IP 69K позволяват използване от външната страна на превозните средства и машините. Температурно управляваното отопление на стъклото позволява използването на камерата при сняг и лед.
Приложенията включват например контрол на пространството отзад или мъртвата зона при строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.