You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Камери за мобилни приложения

Камери за мобилни приложения

  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Здрав метален корпус за монтаж върху повърхност или табло
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

Камери за мобилни приложения

Подходящите за мобилни приложения камери и 3D сензори служат за надежден контрол на не наблюдаемите зони на мобилни работни машини и товарни автомобили. Те се свързват директно към графични диалогови модули с цветен дисплей, респективно към управляващи системи. Устойчивите метални корпуси и високият клас на защита до IP 69K позволяват използване от външната страна на превозните средства и машините. Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1. Приложенията включват например контрол на пространството отзад или мъртвата зона при строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.