1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене
  5. Диалогови модули с размер на дисплея 12 инча

Устройство за експлоатация и следене - Диалогови модули с размер на дисплея 12 инча

  • Ясно видим TFT дисплей във формат 3: 1 или 4: 3
  • Като опция със сензорна функция или с функционални клавиши с подсветка с обратна връзка
  • Четири CAN интерфейса с CANopen и протокол SAE J1939
  • Ethernet интерфейс за различни комуникационни задачи

Устройство за експлоатация и следене - Диалогови модули с размер на дисплея 12 инча



Устройства за управление и наблюдение – диалогови модули с размер на дисплея 12"

Диалоговите модули представляват програмируеми графични дисплеи с висока резолюция и устойчиво на надраскване стъкло за управление, въвеждане на параметри и управление на мобилни работни машини и съоръжения. Те могат да бъдат използвани в комбинация с мобилно управление или като самостоятелно решение. Предлаганият в някои от вариантите аналогов видеовход може да бъде използван за свързване на подходящи за мобилни приложения камери, като например за контрол на пространството отзад при комунални превозни средства.
Чрез CAN интерфейсите се предават надеждно данните и функциите на устройствата.
Дисплеите разполагат с няколко свободно програмируеми функционални бутона със задно осветление. Някои от вариантите са оборудвани допълнително с двупозиционен превключвател, потенциометър с функция за натискане или чувствителен на допир екран.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Благодарение на затворения отвсякъде корпус с висок клас на защита голямата устойчивост на удари и вибрации и резистентността на солена мъгла диалоговите модули са много подходящи за ползване в строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства. Комплектът за монтаж позволява инсталирането на дисплея с различна ориентация в изрез на управляващото табло.