1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене
  5. Диалогов модул с 7" дисплей

Устройство за експлоатация и следене - Диалогови модули с 7-инчов размер на дисплея

  • Функционални клавиши със задно осветяване и тактилна обратна връзка
  • Лесно управление с въртящ се превключвател с бутон или клавиш за превъртане
  • С USB интерфейс и интерфейс за аналогови камери
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS


Устройства за управление и наблюдение – диалогови модули с размер на дисплея 7"

Диалоговите модули представляват програмируеми графични дисплеи с висока резолюция и устойчиво на надраскване стъкло за управление, въвеждане на параметри и управление на мобилни работни машини и съоръжения. Те могат да бъдат използвани в комбинация с мобилно управление или като самостоятелно решение. Предлаганият в някои от вариантите аналогов видеовход може да бъде използван за свързване на подходящи за мобилни приложения камери, като например за контрол на пространството отзад при комунални превозни средства.
Чрез CAN интерфейсите се предават надеждно данните и функциите на устройствата.
Дисплеите разполагат с няколко свободно програмируеми функционални бутона със задно осветление. Някои от вариантите са оборудвани допълнително с двупозиционен превключвател, потенциометър с функция за натискане или чувствителен на допир екран.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Благодарение на затворения отвсякъде корпус с висок клас на защита голямата устойчивост на удари и вибрации и резистентността на солена мъгла диалоговите модули са много подходящи за ползване в строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства. Комплектът за монтаж позволява инсталирането на дисплея с различна ориентация в изрез на управляващото табло.