1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене
  5. Диалогови модули с размери до 5 инча

Устройство за експлоатация и следене - Диалогови модули с размери до 5 инча

  • Бърз и лесен монтаж
  • Визуализация на функциите на машината
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

Устройство за експлоатация и следене - Диалогови модули с размери до 5 инча



Устройства за управление и наблюдение – диалогови модули с размер на дисплея до 4,3"

Диалоговите модули представляват програмируеми графични дисплеи за управление, въвеждане на параметри и управление на мобилни работни машини и съоръжения. Те могат да бъдат използвани в комбинация с мобилно управление или като самостоятелно решение.
Чрез CAN интерфейсите се предават надеждно данните и функциите на устройствата.
Дисплеите разполагат с няколко свободно програмируеми функционални бутона със задно осветление. Някои от вариантите са оборудвани допълнително с двупозиционен превключвател.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1. Корпусът с висок клас на защита позволява вграждането или повърхностния монтаж отвън или в зоната на кабината например на строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства. Комплектът за монтаж позволява инсталирането на дисплея с различна ориентация в изрез на управляващото табло.
Дисплеите се предлагат в различни размери.