You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Контролери

Контролери

  • Входове за аналогови, цифрови, диагностични и импулсни сигнали
  • Цифрово, ШИМ и управлявани чрез ток изходи
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

Управления

Управленията на ifm от серия ecomatmobile са проектирани за използване в тежки условия. Те са подходящи за директен монтаж в превозни средства и мобилни работни машини.
Асортиментът включва както компактни, гъвкави и ценово достъпни малки управления, така и високоефективни, свободнопрограмируеми управления с много голям брой входове и изходи. За задачи, свързани със сигурността, се предлагат съответни контролери за безопасност.
Управленията преработват бързо и надеждно, подаваните от сензорите сигнали и ги предоставят на актуаторите. Освен многофункционалните входове и изходи за различни области на приложение всяко управление е оборудвано с няколко CAN интерфейса. Данните от контролера на двигателя могат да бъдат обработени с помощта на протокол J1939.
Функционалността на управлението може да се адаптира лесно и прецизно с помощта софтуера за програмиране CODESYS по IEC 61131-3 към съответните случаи на използване.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1. Корпусът с висок клас на защита позволява вграждането или повърхностния монтаж отвън или в зоната на кабината например на строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.