1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за следене качеството на маслото
  5. Следене за частици в маслото

Системи за следене качеството на маслото - Следене за частици в маслото

  • Следене на тенденцията чрез анализ на концентрацията на частици
  • Индикация на класа на чистота на течнокристален дисплей
  • Приложения до 420 bar
  • Интуитивна, лесна работа
  • CAN шина, аналогови и комутиращи изходи


Монитор за отделяните частици за контрол на състоянието на маслото

Мониторът за отделяните частици от серия LDP контролира степента на чистотата, респективно нивото на замърсяване на масла, хидравлични масла и охлаждащи смазки. Интегрираната памет за данни позволява анализ за големи периоди от време. На LCD дисплея се показва класът на чистота по ISO 4406:99 или SAE AS4059E под формата на поредно число.
Устройството разполага с CANopen интерфейс. Извеждането на резултата от измерването става и през аналогов изход. Допълнително на разположение е превключващ изход, който може да бъде използван като аларма.
Мониторът има два мини извода за измерване, с които може да бъде монтиран в допълнителния поток на контура за масло. Електрическото свързване се изпълнява удобно с помощта на конектор M12.
Устойчивият корпус и високият клас на защита позволяват използване в тежки промишлени условия.