1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz
  5. RFID антени

RFID 125 kHz - RFID антени

  • Компактен и здрав корпус
  • Голямо разстояние на запис/четене
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12


RFID антени

RFID антените служат за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове). Данните се преобразуват в цифрови кодирани данни и се подават на обработващия модул. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
При малко място за монтаж се използват устойчивите RFID антени от тип M12. Антените с правоъгълна форма или от типове M18 или M30 се използват например в промишлената автоматизация и транспортната техника.
Антенните адаптери увеличават обхвата и работното разстояние и по този начин се грижат за повече сигурност на четене включително и при тежки условия на употреба.