1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Изцяло-метални датчици за налягане в технологични процеси

IO-Link - Изцяло-метални сензори за налягане в технологични процеси

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
  • Програмируем аналогов и комутиращ изход

IO-Link - Изцяло-метални сензори за налягане в технологични процеси



Изцяло метални сензори за налягане за техника за управление на технологичните процеси

Сензорите за налягане със скрит монтаж от серия PI27/PI28 са с изцяло метален корпус от неръждаема стомана за използване в техниката за управление на технологичните процеси. Те са устойчиви срещу почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства. Благодарение на високия клас на защита IP 69K, съответстващата на хигиенните изисквания конструкция и високата устойчивост на температури сензорите са идеални за използване в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.