1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. Сензори за позиция с IO-Link
  5. Фотоелектрични сензори за хранително-вкусовата промишленост

IO-Link - Фотоелектрични датчици за хранително-вкусовата промишленост

  • Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
  • Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
  • Изключително защитено от смущения потискане на фона, дори при силно отразяващ фон
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки


Оптоелектронни сензори за хранително-вкусовата промишленост

Оптоелектронните сензори от тип O6 wetline за хранително-вкусовата промишленост предлагат най-добро оптично действие. Устойчивият корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K позволява използване в тежки условия.
Потенциометрите и въртящите превключватели на устройствата разполагат с двойно уплътнение. Прозорецът със скрит монтаж е направен от устойчива, безопасна пластмаса. Това позволява почистване без оставане на следи. Благодарение на прозрачно-черните капаци на корпуса светодиодите за контрол на статуса на превключване и експлоатация могат да бъдат оптимално различавани дори и при силно светлинно облъчване. Ясно ограниченото хомогенно светло петно се грижи за прецизното регистриране на обекти. Не се създава дифузна светлина, която може да смущава другите оптоелектронни сензори в близост. Дифузно-рефлекторните сензори предлагат устойчиво на смущения потискане на фона дори и при силно отразяващи фонове. Обхватът не зависи от вида и цвета на обекта, който трябва да бъде разпознат. Една от особеностите е автоматичното следене на чувствителността, което гарантира надеждно функциониране дори и при наличие на пара, дим и силно отразяваща среда.