1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Интерфейс технология за окабеляване
  5. Преходни кабели

Технология на окабеляване AS-Interface - Кабели за свързване

  • Технологията на свързване отговаря на стандартите M12 и М8 (EN 61076)
  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Висок клас на защита поради използване на профилен уплътнителен пръстен
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление

Технология на окабеляване AS-Interface - Кабели за свързване



Свързващ кабел

Свързващите кабели имат щекер и букса. Използват се за свързване на сензори към централен разпределител и модули.
Връзките на сензорите и разпределителите са надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.