You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Интерфейс технология за окабеляване

AS-Интерфейс технология за окабеляване

  • Защита срещу обръщане на полярността чрез специална форма на AS-i плосък кабел
  • Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
  • Технология на свързване с висок клас на защита
  • Устойчиви на удари и вибрации мостчета
  • Постигане на обща дължина на кабелите до 600 m чрез използване на крайни елементи на шината и усилватели

AS-Интерфейс технология за окабеляване

AS интерфейс техника за електрически монтаж

Плоският кабел AS-i е важна част от концепцията за бързо свързване, в която всички компоненти се свързват с 2-полюсна технология за прорязване на изолацията. Свързващите кабели, разпределителите и прорязващите изолацията конектори за плоски кабели, кабелните щекери с възможност за конфигуриране на място и конекторите се използват за свързване на сензори и актуатори.
Повторителите AS-i служат за удължаване на линията на AS-i мрежа с още 100 m.
Терминаторът на AS-i и другите тестови и диагностични устройства се използват, за да бъдат установени и предотвратени евентуалните смущения на комуникацията в мрежата.