1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Fieldbus компоненти
  5. IO-Link - Мастърс за контролни кутии

IO-Link - Мастърс за контролни кутии

  • За свързване на до осем устройства IO-Link
  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
  • Два Ethernet порта с вграден ключ


IO-Link – Master за разпределителния шкаф

IO-Link Master е Gateway за свързване на до 8 IO-Link устройства, като например сензори, клапани или двоични входно/изходни модули. Четири от осемте порта са изпълнени като B-портове и подават допълнителна помощна енергия за свързване на IO-Link актуатори.
Master служи за предаване на машинни данни, технологични параметри и диагностични данни на управлението.
Добрата електромагнитна съвместимост, големият температурен диапазон, високият клас на защита и устойчивия корпус позволяват използването при тежки промишлени условия.
Асортиментът изделия включва интерфейси за Profinet, EtherCat, Ethernet/IP или Profibus.