1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за ниво
  5. Вградено измерване на температура

Сензори за ниво - С вградено измерване на температурата

  • Надеждно детектиране на ниво в съдове и резервоари
  • За употреба във вода, масла и охлаждащи течности
  • Лесна настройка на функцията за превключване и точките на превключване
  • Следене на ниво и температура само с един модул
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей

Сензори за ниво - С вградено измерване на температурата



Сензори за ниво – с интегрирано измерване на температурата

Сензорите за следене на нивото на напълване от серия LT контролират надеждно нивата в съдове и резервоари. Те изпълняват постоянно измерване на степента на напълване, например в резервоари с охлаждащо масло или хидравлични резервоари.
Устройството показва на дисплея по избор актуалното състояние на напълване или актуалната температура и сигнализира достигането или падането под настроените граници. Настройката на средата, която трябва да бъде измерена, височината на точките на превключване и връщане и функциите на превключване на изходите могат да бъдат настроени интуитивно от менюто за управление.
Сензорите се предлагат с различни дължини на сондата. С помощта на предлаганите като опция адаптери с резба или фланец устройствата могат да бъдат монтирани удобно на желаната дълбочина на потапяне.
Чрез комбинирането на контрол на нивото на напълване и на температурата в едно устройство отпада допълнителният отвор в резервоара за втората измервателна система.