1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Следене на въздушен поток

Следене на въздушен поток

  • Надеждно следене на въздушен дебит до 30 m/s
  • Индикация за превключване на състоянието чрез светодиоди
  • Аналогов и комутиращ изход за следене
  • Версии с AC и DC напрежение
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция

Следене на въздушен поток



Модули за следене на въздушния поток

Модулът за следене на въздушния поток SL е компактен сензор за контрол на въздушните потоци. Той се използва основно в вентилационните съоръжения на инженерните системи на сградите, за осигуряване на достатъчно подаване на въздух. За да бъде предотвратено прегряване на разпределителните шкафове, модулът за следене на въздушния поток контролира правилното действие на вентилатора за охлаждане на шкафа.
Потенциометър служи за лесна настройка на точките на превключване. Дълбочината на потапяне във вентилационния канал може да бъде променяна гъвкаво чрез доставените монтажни скоби. Повърхностите на сензора от титан гарантират надеждна работа, дори и при замърсен въздух.