1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана

Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана

  • Оптимизиран за вода, масла и въздух
  • Едновременно измерване на поток и температура
  • Промяна на цвета червен/зелен за технологични стойности
  • Регулируем вътрешен диаметър на тръбата 25...400 mm
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване

Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана



Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана


Сензорите за поток от серия SI5 гарантират надеждния контрол на течни и газообразни среди в тръбопроводи. Благодарение на големия брой технологични адаптери, сензорите могат да бъдат използвани в почти всички промишлени приложения. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло. Във водоснабдяването и канализацията и в процесите на почистване в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.
Устойчивият корпус от неръждаема стомана предлага висока сигурност и при тежки условия на околната среда.
Адаптацията към потока и настройката на точките на превключване стават с натискане на бутон на устройството. Потокът и точката на превключване се показват на място чрез многоцветна верига светодиоди.
Електрическото заключване предотвратява нежеланата промяна на настроените стойности. Възможното връщане на параметрите на фабричните настройки предлага допълнителна сигурност.