1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Напълен метален корпус с дисплей

Вакуумни сензори - Напълно метален корпус с дисплей

  • Висока обща точност и електронна компенсация на температурата
  • Програмируем аналогов и комутиращ изход
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Връзка с процес Aseptoflex Vario - G 1 с четири опции за уплътняване
  • Устойчивост на висока температура


Изцяло метален корпус с дисплей за техниката за управление на технологичните процеси

Сензорите за налягане със скрит монтаж от серия PI27/PI28 са с изцяло метален корпус от неръждаема стомана за използване в техниката за управление на технологичните процеси. Те са устойчиви срещу почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства. Благодарение на високия клас на защита IP 69K, съответстващата на хигиенните изисквания конструкция и високата устойчивост на температури сензорите са идеални за използване в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.
Устройствата разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Дисплеят, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление помага за бързото и удобно пускане в действие.
Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.