1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Електронно контактен манометър с аналогов дисплей

Вакуумни сензори - Електронно контактен манометър с аналогов дисплей

  • Отлична възможност за отчитане, също и на дълго разстояние
  • Въртящ се дисплей със светодиоден линеен индикатор за индициране на точката на превключване
  • Програмируеми функции на изхода чрез светодиоден дисплей и оптични сензорни полета
  • Свързване на манометър или безпроблемно свързване с връзка с процес


Електронен контактен манометър с аналогова индикация

Електронният сензор за налягане с аналогова индикация от серия PG комбинира лесното отчитане на индикацията на манометър с предимствата на електронен сензор за налягане. Определяното като електронен контактен манометър устройство се използва навсякъде, където в съоръженията едновременно се контролират, предават и показват системните налягания в съоръжението. Той обединява функциите на превключвател, трансмитер и аналогов индикатор.
Сензорът разполага с програмируем превключващ изход и скалируем аналогов изход. Актуалното налягане на системата се показва от стрелка, която не се вижда, когато няма захранване. Едновременно с това, то се подава като буквено-цифрова стойност на LED дисплей. Светодиодният индикатор показва допълнително точките на превключване и връщане, тенденцията и границите на динамичните колебания на налягането, ако има.
Сензорът разполага с устойчив корпус от неръждаема стомана за използване при тежки производствени условия. Аналоговият индикатор може да бъде завъртан и се адаптира бързо и удобно към всякакви монтажни ситуации.