1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Пълна продуктова линия

Вакуумни сензори - Пълна продуктова линия

  • Датчици и предаватели с вградена оценка
  • Версии за употреба в хигиенични приложения
  • Отлична дългосрочна стабилност
  • Комбинация в един корпус на измерване на вакуум и положително налягане
  • Правоъгълна конструкция с програмируем двуцветен дисплей


Обща програма

ifm предлага голям спектър от електронни сензори за вакуум, за да може да отговори на изискванията на различни промишлени приложения, например при контрола на вакуумни помпи. При вакуумните хващачи те гарантират, че частите, обработваните детайли или стоки ще бъде поемани сигурно от роботите.
Освен контрола на вакуума, някои от устройствата могат да бъдат използвани и за измерване на налягането.
Всички сензори имат устойчив корпус и нямат нужда от движещи се части като бутала или пружини. Резултатът: Сензорите са изключително устойчиви на удари и вибрации, и работят без каквото и да е износване и поддръжка.
Сензорите са устойчиви на динамични хидравлични удари и гарантират устойчивост на претоварване.