1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Използвайте в опасни зони

Сензори за налягане - Използвани в опасни зони

  • Два комутиращи изхода, един от които може да бъде конфигуриран като аналогов изход
  • Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
  • Функция „памет“ за най-високото измерено налягане в системата
  • Ясно видим светодиоден дисплей
  • За приложения в опасни зони


Използване във взривоопасна зона

Сензорите за налягане от серия PN0 са с изцяло метален корпус от неръждаема стомана и са подходящи за използване в взривоопасни зони.
Устройствата разполагат с един превключващ изход, който може да бъде програмиран като нормално отворен или нормално затворен, и един скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. Устойчивостта на измервателната клетка и високата повтаряемост гарантират добра дълготрайна стабилност и работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Наклоненият, въртящ се на 180° дисплей, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление, помага за бързото и удобно пускане в действие. Мерните единици за налягане (bar/mbar, kPa/MPa, psi) могат да бъдат избирани свободно. Електронното заключване предпазва устройството от нежелана намеса.