1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Трансмитери тип PT / PU

Сензори за налягане - Предаватели от типа PT / PU

  • Пестяща място конструкция за места с ограничено пространство
  • Бърза реакция в следствие на малкото време за реакция
  • Точност на измерването < ± 0,5 %, повтаряемост < ± 0,05 %
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
  • Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана


Трансмитер малък тип PT

Трансмитерите за налягане от серии PT и PU регистрират надеждно налягането на системата в машини, съоръжения и хидравлични агрегати в промишлени и мобилни приложения. Благодарение на конструкцията без уплътнение на сензора, трансмитерите могат да бъдат използвани и в газови среди.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство. Устойчивите устройства се характеризират с висока устойчивост на удари, вибрации и налягане и позволяват работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането. Високата повтаряемост и малките отклонения от характеристиките на аналоговите измерени стойности гарантират добра дълготрайна стабилност. Отличната динамика на измерване с много кратко време на отговор гарантира незабавната реакция на устройството на бързата смяна на налягането.