Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Датчици и предаватели с вградена оценка
- Специално за употреба в хигиенични приложения
- Отлична защита срещу претоварване и дългосрочна стабилност
- Измервателни диапазони -1…600 bar
- Различни присъединявания чрез адаптери
Сензори за налягане
ifm предлага голям спектър от електронни сензори за налягане, за да може да отговори на изискванията на различни промишлени приложения. Многократно доказалата се керамично-капацитивна измервателна клетка се допълва от измервателна клетка от неръждаема стомана с тензометричен сензор с дебелослойна технология (серии PK, PV, PT) и пиезо-резистивен метод на измерване (за пневматични приложения).
Всички устройства имат устойчив корпус и нямат нужда от движещи се части като бутала или пружини. Резултатът: Сензорите са изключително устойчиви на удари и вибрации, и работят без каквото и да е износване и поддръжка.
Доказалият се керамично-капацитивен принцип на измерване е устойчив на корозия и продължително стабилен. Това гарантира постоянната точност на измерените стойности в дългосрочен план. Сензори са устойчиви на динамични хидравлични удари и гарантират висока устойчивост срещу претоварване – и при екстремални пикове на натоварването, настъпващи например при бързо затварящи клапани.
Устройствата с тензометричен сензор с дебелослойна технология върху измервателна клетка от неръждаема стомана се характеризират с много компактна и устойчива конструкция. Те могат да бъдат използвани в почти всички области на промишлеността. Заварената измервателната клетка от неръждаема стомана без уплътнение осигурява висока безопасност, особено при приложения с газово налягане до 600 bar, както и в климатичната и охладителна техника, където се използват агресивни охладителни средства (фреон).