1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни светлинни завеси
  5. Употреба в хранително-вкусовата промишленост

Защитни светлинни завеси - Използват се в производството на храни и напитки

  • Висок клас на защита IP 69K, благодарение на защитната тръба
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Версии с различни диапазони
  • Устойчив на почистване с пара и на почистване с високо налягане
  • Хигиенична и здрава конструкция

Защитни светлинни завеси - Използват се в производството на храни и напитки



Използване в хранително-вкусовата промишленост

Защитните светлинни завеси от серия OY се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. В зависимост от височината на защитното поле и броя на лъчите устройствата могат да бъдат използвани за различни приложения, от защита на ръцете до защита на цялото тяло. Светлинните завеси са оборудвани с една защитна тръба и имат висок клас на защита IP 69K. Те са устойчиви срещу почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства.
Светлинните завеси са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 2 или тип 4 / SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони при съоръжения за палетиране, рязане и разфасоване.