You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за наклон

Сензори за наклон

  • Статична и динамична версии
  • Налични са ъглови диапазони до 360 °
  • Версии с 1 или 2 оси
  • Различни дизайни с много висока степен на защита (до IP 69K)
  • В зависимост от типа на сензора, изходът на сигнала се осъществява чрез различни интерфейси

Сензори за наклона

Хоризонталното изравняване е важно изискване за надеждна работа на инсталациите и машините. Сензорите за наклона са предназначени за откриване на ъглово положение или подравняване на мобилни машини, тъй като те измерват ъгъла на съответния обект по отношение на гравитацията. За монтаж не са необходими сложни, сложни механични връзки, така че интегрирането на сензора в съответното приложение е изключително лесно. ifm осигурява сензори за наклон в различни версии и с различни измервателни обхвати и степени на точност в зависимост от изискванията. Освен това, устройствата са налични с различни изходни опции, напр. CANopen, J1939 и IO-Link.