Транзисторните изходи на традиционните сензори са проектирани за малки токове на натоварване. Ако потребителят желае да включва по-големи токове или дори променливи токове, така че трябва да бъде използван превключващ усилвател. Той използва сигнала от сензора, за да управлява с него изходното реле.
ifm предлага усилвател с едно- и двуканално изпълнение. Те имат интегрирано захранване с широк диапазон (110...240 V AC), за да може да захранва с напрежение (24 V DC) свързаните сензори. Усилвателите се характеризират с компактна форма, поради което заемат само малко място в разпределителния шкаф.