1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Превключване на усилватели за преобразуване на сензорните сигнали

Превключване на усилватели за преобразуване на сензорните сигнали

  • Вградено широкообхватно захранване за датчиците
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Винтови клеми опростяват монтажа
  • С PNP или NPN управление
  • Едноканална или двуканална конструкция


Усилвател за преобразуване на сигналите от сензора

Транзисторните изходи на традиционните сензори са проектирани за малки токове на натоварване. Ако потребителят желае да включва по-големи токове или дори променливи токове, така че трябва да бъде използван превключващ усилвател. Той използва сигнала от сензора, за да управлява с него изходното реле.
ifm предлага усилвател с едно- и двуканално изпълнение. Те имат интегрирано захранване с широк диапазон (110...240 V AC), за да може да захранва с напрежение (24 V DC) свързаните сензори. Усилвателите се характеризират с компактна форма, поради което заемат само малко място в разпределителния шкаф.