1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори, реагиращи на докосване
  5. Светещ бутон с тъч повърхност в M22 дизайн

Светещ бутон с тъч повърхност в M22 дизайн

  • Ергономична работа чрез меко докосване на сензора
  • Закъснението при стартиране предотвратява неволно превключване
  • Състояние на растоянието, показано чрез RGB светодиоди
  • Различни опции за настройка, като цвят, NO / NC или задействане чрез IO-Link
  • Регулируема яркост и чувствителност във влажна среда или когато операторите носят ръкавици

Светещ бутон с тъч повърхност в M22 дизайн



Осветен бутон тип M22

Капацитивните сензори, реагиращи на докосване, намират приложение например като бутони за стартиране/спиране на машини, като бутони за квитиране, както и за отваряне и затваряне на врати. За разлика от механичните превключватели сензорите работят без износване. Динамично работещите сензори, реагиращи на докосване, разпознават вече доближаването на ръцете и потискат до голяма степен смущаващите въздействия, като например вода, заледявания или чужди тела. Възможно е задействане с ръкавици за еднократна употреба или с работни ръкавици. Статично работещите сензори разпознават ръце и предмети през стъкло, доколкото активната повърхност е покрита. Това осигурява защита срещу вандализъм. Сензорите с бистабилен принцип на действие могат да бъдат включени с кратко докосване, а следващо кратко докосване ги изключва отново. Корпусът с клас на защита IP 69K е устойчив на масла и освен това издържа на удари и надраскване. Силно светещите светодиоди, изпълняващи ролята на визуална обратна връзка, сигнализират за задействането на сензора. Зелените светодиоди могат да се задействат отделно за сигнализиране на състоянията на машината и съоръженията.

Сензорът може да бъде вграден във всякакви корпуси с Ø 22,5 mm отвор.