1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори за специални приложения
  5. Откриване на стъкло

Фотоелектрични сензори за специфични приложения - откриване на стъкло

  • Процесът на настройка пести време и разходи при подготовката
  • Автоматично регулиране на точката на превключване при замърсяване
  • Висока честота на превключване за бързи процеси
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина


Засичане на стъкло и фолио

Сензорите за разпознаване на прозрачни обекти се състоят от ретро-рефлекторен сензор с поляризационен филтър и много фин призматичен рефлектор. Стъкло, фолио, PET бутилки и прозрачни опаковки могат да бъдат разпознавани надеждно. Това позволява броенето на бутилки и чаши или контролирането на скъсването на фолио. По тази причина сензорите се използват предимно в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост и при производството на напитки.

Сензорите работят с видима червена светлина. Това улеснява ориентирането по време на пускането в действие. Благодарение на високата честота на превключване те са подходящи за много бързо протичащи процеси.

Настройката на сработване при осветяване и затъмняване и чувствителността става с натискане на бутона на устройството.