1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Пълна продуктова линия

Оптични сензори и усилватели - Пълна продуктова линия

  • Просто свързване на влакнестата оптика към усилвател
  • Процесът на настройка пести време и разходи при подготовката
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
  • Акрилни или стъклени влакна за различни приложения
  • Бърз и лесен монтаж

Оптични сензори и усилватели - Пълна продуктова линия



Обща програма

Когато за инсталирането на оптоелектронни стандартни сензори остане само малко място, се използват фиброоптични системи. При тези системи обработващата електроника и фиброоптиката се инсталират отделно.
Това позволява монтаж на тесни и труднодостъпни места.

Фиброоптичните системи се изпълняват като бариерни или дифузно-рефлекторни сензори.

Фиброоптиката от акрил се използва в стандартните приложения, когато не са поставени специални изисквания за устойчивост на високи температури и химическа резистентност. Те могат да бъдат самоконфекционирани и са ценово по-достъпни отколкото фиброоптиката от стъкло.

Акрилните Фиброоптики са по-устойчиви на високи температури и стареене и са химически по-нечувствителни в сравнение с фиброоптиката от акрил. Те не променят своите оптични характеристики при огъване. Фиброоптиката от стъкло не може да бъде самоконфекционирана.

В приложения, в които се изискват изключителни малки радиуси на огъване, се използват оптични влакна High-Flex.