1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за разстояние
  5. Сензори за разстояние тип O5 с дисплей

Сензори за разстояние тип O5 с дисплей

  • Надеждно потискане на фона и независимо от цвета детектиране
  • Измерване на времето за преминаване в компактна конструкция
  • Надеждно детектиране на блестящи повърхности
  • Възможен е остър ъгъл спрямо обекта


Сензори за разстояние тип O5 с дисплей

O5D е сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). Обединява предимствата на голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видима червена светлина и високи функционални резерви в компактен, правоъгълен стандартен корпус.

Настройката на точката на превключване става интуитивно и с точност до сантиметър от бутоните "+/-" и дисплея на уреда. Алтернативно, благодарение на IO-Link, точката на превключване може да бъде настроена лесно от управлението или от компютър. На интегрирания дисплей действителната стойност може да бъде отчетена по всяко време.

Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти. Произволният ъгъл на падане позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи.

Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.