1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за разстояние
  5. Сензори за разстояние тип M30

Сензори за разстояние тип M30

  • Компактен и здрав корпус
  • Лесна комуникация чрез IO-Link
  • Дълъг диапазон, до 2 m
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Версии с лазерна защита клас 1 или 2


Сензори за разстояние тип M30

OID е IO-Link сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). Обединява предимствата на голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видима червена светлина и високи функционални резерви в компактен, устойчив корпус M30 от неръждаема стомана.
Високият клас на защита позволява използване в изключително тежки промишлени условия.

Благодарение на IO-Link точката на превключване може да се настрои лесно от управлението или от компютър. По този начин се изключват нежеланите промени направо на сензора, а безопасността при извършване на манипулации се повишава.

Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти. Произволният ъгъл на падане позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи.

Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.