1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за разстояние
  5. Сензори за разстояние тип M30 с интуитивна работа

Сензори за разстояние тип M30 с интуитивна работа

  • Надеждно потискане на фона и независимо от цвета детектиране
  • Лесна настройка на параметри чре пръстен за настройка, който може да се застопорява
  • Надеждно детектиране на блестящи повърхности
  • Възможен е остър ъгъл спрямо обекта
  • Лесна комуникация чрез IO-Link

Сензори за разстояние тип M30 с интуитивна работа



Сензори за разстояние тип M30 с интуитивно управление

OID е сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). Обединява предимствата на голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видима червена светлина и високи функционални резерви в компактен, устойчив корпус M30.

Настройката на точката на превключване става интуитивно и точно чрез пръстен за регулиране (Easy-turn) на устройството. Скалата показва настроеното разстояние. По този начин точката на превключване се настройва още преди пускането в експлоатация.

Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти. Произволният ъгъл на падане позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи.

Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.