1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Сензори за разстояние тип O1D

Лазерни сензори - Сензори за разстояние тип O1D

  • Надеждно измерване на разстояние в големи диапазони, до 10 m
  • Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
  • Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
  • Употреба в приложения с потискане на фона
  • Отлично отношение цена/работни характеристики

Лазерни сензори - Сензори за разстояние тип O1D



Сензори за разстояние тип O1D

O1D е сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). При много малки размери от само 42 x 42 x 52 mm сензорът се отличава с много голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видимо червено лазерно петно и големи функционални резерви.

Сензорът е устойчив на паразитна светлина и може да бъде използван в работни халета, в които дневната светлина пада директно върху сензора или обекта. Надеждно се разпознават и отразяващи обекти, например метални повърхности; отразяващите ивици върху предупредителните жилетки се потискат надеждно. Със сензора O1D могат да се регистрират надеждно разстояния, когато светлинният лъч не попада перпендикулярно върху повърхността на обекта. Това позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи. Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти.

Сензорът за разстояние O1D е проектиран за позициониране, регулиране на скоростта или измерване на нивото на напълване. Той може да бъде използван за защита от колизии на автономни индустриални транспортни системи или позволява на нископодови транспортни средства да изпълняват задачи за позициониране в многостелажни складови системи.

Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.