1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Тип M18 за автоматизация на индустрията

Лазерни сензори - Тип M18 за автоматизация на индустрията

  • Надеждно откриване на малки обекти
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Просто подравняване благодарение на видимата светлинна точка на лазера
  • Процесът на настройка пести време и разходи при подготовката
  • Прецизно потискане на фона

Лазерни сензори - Тип M18 за автоматизация на индустрията



Тип M18 за промишлена автоматизация

Тип OG в корпус M18 е най-често използваният вариант на резба за лазерни сензори в автоматизиращата техника. Устойчивият корпус от неръждаема стомана позволява надеждното регистриране и на най-малките обекти при тежки промишлени условия. Устройствата се характеризират с голям диапазон и обхват, дългосрочна стабилност и висока честота на превключване. Прецизното потискане на задния фон при дифузно-рефлекторните сензори предотвратява непреднамереното включване включително и в приложения с повишени изисквания.

Асортиментът включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори и дифузно-рефлекторни сензори. При лазерни сензори с режим Teach обхватите, сработването при осветяване и затъмняване ипотискането на фонапри дифузно-рефлекторни сензори се настройват лесно и удобно с бутони.