1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Тип M18 със светлинно излъчване отстрани

Фотоелектрични сензори - Тип M18 със светлинно излъчване отстрани

  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Бързи монтаж и подготовка
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори - Тип M18 със светлинно излъчване отстрани



Тип М18 със странична осезателна повърхност

Благодарение на странично излизащия лазерен лъч оптоелектронните сензори от тип OG в корпус M18 предлагат допълнителни възможности за инсталиране при приложения с ограничено пространство. Големият асортимент от системни компоненти позволява безопасно закрепване и лесно и бързо инсталиране на сензорите.

Не се налага настройка на бариерните и ретро-рефлекторните сензори. След монтажа и регулирането те са готови веднага за работа и работят сигурно и надеждно. Видимата червена светлина улеснява ориентацията на сензорите.

Дифузно-рефлекторните сензори имат твърдо зададен обхват и прецизно потискане на задния фон.