1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Използвайте при охладители и смазочни материали

Фотоелектрични сензори - Използват се в охладители и смазочни материали

  • Здрав корпус от неръждаема стомана с висока устойчивост
  • Диапазонът не зависи от цвета на обекта
  • За употреба в металообработката и в автомобилната промишленост
  • Висок клас на защита

Фотоелектрични сензори - Използват се в охладители и смазочни материали



Използване с охлаждащи и смазочни средства

Оптоелектронните сензори от тип O6 coolant са изключително подходящи за приложения в металорежещите машини, в металообработката,транспортната техника и автомобилната индустрия. Устойчивият корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K позволява използване в тежки промишлени условия.

Потенциометрите и въртящите превключватели на устройствата разполагат с двойно уплътнение. В комбинация с прозореца със скрит монтаж се гарантира устойчивостта срещу масла и охладителни течности.

Благодарение на прозрачно-черните капаци на корпуса светодиодите за контрол на статуса на превключване и експлоатация могат да бъдат оптимално различавани дори и при силно светлинно облъчване.

Дифузно-рефлекторните сензори предлагат устойчиво на смущения потискане на задния фон дори и при силно отразяващи фонове и огледални обекти, като намаслени и гресирани метални повърхности на частите, които трябва да бъдат обработени. Обхватът не зависи от вида и цвета на обекта, който трябва да бъде разпознат.