1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O6 за влажни зони

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O6 за влажни зони

  • Корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита
  • Лесна настройка на диапазона чрез потенциометър
  • Диапазонът не зависи от цвета на обекта
  • Лесна комуникация чрез IO-Link

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O6 за влажни зони



Малък правоъгълен корпус O6 за мокри зони

Оптоелектронните сензори от тип O6 wetline за хранително-вкусовата промишленост предлагат най-добро оптично действие. Устойчивият корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K позволява използване в тежки условия.

Потенциометрите и въртящите превключватели на устройствата разполагат с двойно уплътнение. Прозорецът със скрит монтаж е направен от устойчива, безопасна пластмаса. Това позволява почистване без оставане на следи.

Благодарение на прозрачно-черните капаци на корпуса светодиодите за контрол на статуса на превключване и експлоатация могат да бъдат оптимално различавани дори и при силно светлинно облъчване.

Ясно ограниченото хомогенно светло петно се грижи за прецизното регистриране на обекти. Липсва разсеяна светлина, която може да създаде смущения за намиращите се наблизо оптоелектронни сензори.

Дифузно-рефлекторните сензори предлагат устойчиво на смущения потискане на задния фон дори и при силно отразяващи фонове. Обхватът не зависи от вида и цвета на обекта, който трябва да бъде разпознат. Една от особеностите е автоматичното следене на чувствителността, което гарантира надеждно функциониране дори и при наличие на пара, дим и силно отразяваща среда.