1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Правоъгълен дизайн O4 с много дълъг обхват

Фотоелектрични сензори - Правоъгълен дизайн O4 с много дълъг обхват

  • Дълги диапазони
  • Регулируемо потискане на фона
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Универсално закрепване
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори - Правоъгълен дизайн O4 с много дълъг обхват



Правоъгълен корпус O4 с много голям обхват

Оптоелектронните сензори от серия O4 се характеризират с много голям диапазон и обхват и разнообразни възможности за инсталиране и закрепване. Асортиментът изделия включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори или дифузно-рефлекторни сензори.

Благодарение на големия обхват сензорите се използват в дървообработващата, хартиената и автомобилната индустрия, транспортната техника и преработката на стомана.
Сензорите се монтират бързо и лесно. За адаптация към съществуващи монтажни ситуации се предлагат различни закрепващи елементи.

Конекторът при вариантите с конектор е с възможност за въртене на 270° и по този начин може да бъде ориентиран във всяко направление.

В приложения с повишени изисквания сензорите могат да бъдат настройвани прецизно или с потенциометър, или с натискане бутон. Устройствата с фиксирана настройка позволяват пускане в действие веднага.