1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Тип M18 Цилиндрични за влажни зони

Фотоелектрични сензори - Тип M18 цилиндрични за влажни зони

  • Материали, подходящи за хранителната промишленост и тази за напитки
  • Надеждна концепция на уплътняване за мокри зони
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори - Тип M18 цилиндрични за влажни зони



Тип M18 Cube за мокри зони

Компактното правоъгълно конструктивно изпълнение OG Cube wetline е направено от неръждаема стомана и е оптимално проектирано за приложения в хранително-вкусовата промишленост, например в млекопреработвателни предприятия, пивоварни или за преработката на месо. Корпусът от неръждаема стомана, уплътняващият материал, годен за използване в контакт с хранителни продукти, и високият клас на защита IP 69K квалифицират оптоелектронните сензори за мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, в които се работи с агресивни почистващи препарати и с високо налягане. За да бъде избегнато попадане на парчета от стъкло в процеса при повреждане на лещата, сензорите използват пластмасови лещи.

Видимата червена светлина улеснява инсталирането и пускането в действие. За бързо и лесно инсталиране се предлагат принадлежности от неръждаема стомана.