1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Тип M18 за влажни зони

Фотоелектрични сензори - Тип M18 за влажни зони

  • Материали, подходящи за хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на агресивни среди
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждна концепция на уплътняване за мокри зони
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка

Фотоелектрични сензори - Тип M18 за влажни зони



Тип M18 за мокри зони

Тип M18 е най-често използваният вариант на резба и при оптоелектронните сензори в хранително-вкусовата промишленост. Устойчивият корпус от неръждаема стомана позволява надеждно регистриране на обекти в млекопреработвателни предприятия, пивоварни или за преработката на месо. Корпусът от неръждаема стомана, уплътняващият материал, годен за използване в контакт с хранителни продукти, и високият клас на защита IP 69K квалифицират сензорите за мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, в които се работи с агресивни почистващи препарати. За да бъде избегнато попадане на парчета от стъкло в процеса при повреждане на лещата, сензорите използват пластмасови лещи.

При устройствата OG wetline диапазонът и обхватът са твърдо настроениза незабавно пускане в действие.

Големият асортимент от системни компоненти от неръждаема стомана позволява безопасно закрепване и лесно и бързо инсталиране на сензорите.