1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Тип M18 за автоматизация на индустрията

Фотоелектрични сензори- тип M18 за автоматизация на индустрията

  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Много дълги диапазони
  • Прецизно потискане на фона
  • Здрав корпус от неръждаема стомана
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори- тип M18 за автоматизация на индустрията



Тип M18 за промишлена автоматизация

Тип M18 е най-често използваният вариант на резба и при оптоелектронните сензори в автоматизиращата техника. Устойчивият метален корпус позволява надеждното регистриране на обекти при тежки промишлени условия. Устройствата се характеризират с голям диапазон и обхват, дългосрочна стабилност и висока честота на превключване. Прецизното потискане на задния фон при дифузно-рефлекторните сензори предотвратява непреднамереното включване включително и в приложения с повишени изисквания.

Асортиментът включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори и дифузно-рефлекторни сензори съответно със или без възможност за регулиране. В приложения с повишени изисквания сензорите могат да бъдат настройвани прецизно или с потенциометър, или с натискане бутон. При оптоелектронните сензори с режим Teach диапазоните, респективно обхватите, сработването при осветяване и затъмняване ипотискането на фонапри дифузно-рефлекторни сензори се настройват лесно и удобно с бутони.

Големият асортимент от системни компоненти позволява безопасно закрепване и лесно и бързо инсталиране на сензорите.